コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Ring-100OD-x#

Basler標準リングライトは、一般にカメラの周囲に配置され、さまざまなアプリケーションで明視野照明に使用できます。

Basler Standard Lightリング

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Light Ring-100OD-Red Basler Standard Light Ring-100OD-White Basler Standard Light Ring-100OD-Blue Basler Standard Light Ring-100OD-Infrared
注文番号 2200001502 2200001501 2200001503 2200001504
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm
推奨されるライト撮影距離 100 ~ 250 mm 100 ~ 250 mm 100 ~ 250 mm 100 ~ 250 mm
Basler Standard Light Ring-100OD-x
適合性 CE(RoHSを含む)、FCC、IP54、KC、UKCA
お使いのライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。

LED仕様#

リングライトシリーズ 100OD-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
1380

赤色LEDの放射パワー(mW)
4060

IR LEDの放射パワー(mW)
1950

電気仕様#

リングライトシリーズ 100OD-x
電圧制御モードに必要な電力 24 VDC ± 10 %、
9 W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:450mA
赤外線:600mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:900mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:1350mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:1200mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
1800mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

リングライトシリーズ 100OD-x
寸法
(H x W x D)
110 x 121 x 14 mm
重量 205 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

リングライトの寸法#

Basler Standard Ring Light 100ODx

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています: BSL Ring-100OD-White

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度