Basler Standard Light Ring-100OD-SWIR#
情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズと波長範囲
一般仕様#
Basler Standard Light Ring-100OD-1050 | Basler Standard Light Ring-100OD-1200 | Basler Standard Light Ring-100OD-1300 | Basler Standard Light Ring-100OD-1450 | Basler Standard Light Ring-100OD-1550 | Basler Standard Light Ring-100OD-1650 | |
---|---|---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200001608 | 2200001609 | 2200001610 | 2200001611 | 2200001612 | 2200001613 |
ピーク波長 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
発光エリア | 101 mm (outer diameter) | 101 mm (outer diameter) | 101 mm (outer diameter) | 101 mm (outer diameter) | 101 mm (outer diameter) | 101 mm (outer diameter) |
リスククラス(IEC 62471 に準拠) | グループ1 | グループ1 | グループ1 | グループ1 | グループ1 | グループ1 |
Basler Standard Light Ring-100OD-x | |
---|---|
適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA お使いのライトモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
放射輝度#
放射輝度(W/sr) | |
---|---|
Basler Standard Light Ring-100OD-1050 | 17.3 |
Basler Standard Light Ring-100OD-1200 | 3.7 |
Basler Standard Light Ring-100OD-1300 | 3.5 |
Basler Standard Light Ring-100OD-1450 | 3.0 |
Basler Standard Light Ring-100OD-1550 | 1.9 |
Basler Standard Light Ring-100OD-1650 | 1.6 |
電気仕様#
Basler Standard Light Ring-100OD-x | |
---|---|
Required Power for Voltage Control Mode (100OD-1050) | 24 VDC / 22 W |
Required Power for Voltage Control Mode (100OD-1200/1300/1450/1550) | 24 VDC / 19 W |
Required Power for Voltage Control Mode (100OD-1650) | 24 VDC / 18 W |
電流制御モードに必要な電流 | 1500mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 2400 mA |
ストロボモードの推奨最大 LED 電流 (1 % デューティーサイクル、5 ms パルス) | 3600mA |
機械的仕様#
|
リングライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
SWIR ライトには M12 5 ピンコネクターが装備されています。インストールの詳細については、ここを参照してください。
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。