コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Ring-100OD-Power-x#

Basler標準リングライトは、一般にカメラの周囲に配置され、さまざまなアプリケーションで明視野照明に使用できます。

Basler Standard Lightリング

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Light Ring-100OD-Power-Red Basler Standard Light Ring-100OD-Power-White Basler Standard Light Ring-100OD-Power-Blue Basler Standard Light Ring-100OD-Power-Infrared
注文番号 2200001506 2200001505 2200001507 2200001508
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm
推奨されるライト撮影距離 250 ~ 700 mm 250 ~ 700 mm 250 ~ 700 mm 250 ~ 700 mm
Basler Standard Light Ring-100OD-Power-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA
Certificates for your light model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.

LED仕様#

リングライトシリーズ 100OD-Power-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
1690

赤色LEDの放射パワー(mW)
590

IR LEDの放射パワー(mW)
2810

電気仕様#

リングライトシリーズ 100OD-Power-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
11W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:600mA
赤外線:900mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:1200mA
赤外線:1350mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:2025mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:2400mA
赤外線:2700mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

リングライトシリーズ 100OD-Power-x
寸法
(H x W x D)
110 x 121 x 14 mm
重量 225 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

リングライトの寸法#

Basler Standard Ring Light 100OD-Power-x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています:BSL Ring-100OD-Power-White

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度