コンテンツにスキップ

Basler標準ライトハイパワーワイドバー-45x200-x#

Basler標準ハイパワーワイドバーライトは、高い光強度が必要なさまざまなアプリケーションで使用でき、長距離のオブジェクトを照らすことができます。

Basler標準ライトハイパワーワイドバー

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLPストロボコントローラーと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler標準ライトハイパワーワイドバー-45x200-赤 Basler標準ライトハイパワーワイドバー-45x200-白 Basler標準ライトハイパワーワイドバー-45x200-青 Basler標準ライトハイパワーワイドバー-45x200-赤外線
注文番号 2200001138 2200001137 2200001139 2200001140
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 45 x 200mm 45 x 200mm 45 x 200mm 45 x 200mm
推奨されるライト撮影距離 100~900mm 100~900mm 100~900mm 100~900mm
Basler標準ライトハイパワーワイドバー-45x200-x
適合性 CE(RoHSを含む)、FCC、IP54、KC、UKCA

LED仕様#

ハイパワーワイドバーライトシリーズ45x200-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
3390

赤色LEDの放射パワー(mW)
1180

IR LEDの放射パワー(mW)
5630

電気仕様#

ハイパワーワイドバーライト45x200-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
22W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:1200mA
赤外線:1800mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:2400mA
赤外線:2700mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:3600mA
赤外線:4050mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:4800mA
赤外線:5400mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

ハイパワーワイドバーライト45x200-x
寸法
(H x W x D)
54 x 210 x 23mm
重量 450 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler標準ハイパワーワイドバーライト45x200x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler標準ライト

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています:BSLハイパワーワイドバー-45x200-白。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度