コンテンツにスキップ

Basler Standard Lightフラットドーム-200x300-x#

Basler標準フラットドームライトは、わずかなオブジェクトの明視野照明のさまざまなアプリケーションで使用できます。

Basler Standard Lightフラットドーム

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Lightフラットドーム-200x300-赤 Basler Standard Lightフラットドーム-200x300-白 Basler Standard Lightフラットドーム-200x300-青 Basler Standard Lightフラットドーム-200x300-赤外線
注文番号 2200001102 2200001101 2200001103 2200001104
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 200 x 300mm 200 x 300mm 200 x 300mm 200 x 300mm
レンズ穴(直径) 45mm 45mm 45mm 45mm
推奨されるライト撮影距離 150~500mm 150~500mm 150~500mm 150~500mm
Basler Standard Lightフラットドーム-200x300-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA

LED仕様#

フラットドームライトシリーズ200x300-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
2610

赤色LEDの放射パワー(mW)
7690

IR LEDの放射パワー(mW)
3700

電気仕様#

フラットドームライトシリーズ200x300-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
28W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:1500mA
赤外線:1800mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:3000mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:4500mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:6000mA
赤外線:3600mA
赤外線のみ:推奨最大LED電流、ストロボモード1%
(1%デューティーサイクル、パルス100µs)
5400mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

フラットドームライトシリーズ200x300-x
寸法
(H x W x D)
240 x 330 x 12mm
重量 1600 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

フラットドームライトの寸法#

Basler標準フラットドームライト200x300x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています:BSLフラットドーム-200x300-白。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度