コンテンツにスキップ

Basler Standard Lightドーム-200OD-x#

Basler標準ドームライトは、反射率の高いオブジェクトの明視野照明のさまざまなアプリケーションで使用できます。

Basler Standard Lightドーム

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Lightドーム-200OD-赤 Basler Standard Lightドーム-200OD-白 Basler Standard Lightドーム-200OD-青 Basler Standard Lightドーム-200OD-赤外線
注文番号 2200000854 2200000750 2200000823 2200000885
LEDの色 White 赤外線
発光エリア(直径) 200mm 200mm 200mm 200mm
レンズ穴(直径) 30mm 30mm 30mm 30mm
推奨されるライト撮影距離 1~30mm 1~30mm 1~30mm 1~30mm
Basler Standard Lightドーム-200OD-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA
Certificates for your light model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.

LED仕様#

ドームライトシリーズ200OD-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
2060

赤色LEDの放射パワー(mW)
6050

IR LEDの放射パワー(mW)
2910

電気仕様#

ドームライトシリーズ200OD-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±5%、
16W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:900mA
赤外線:1200mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:2700mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:3600mA
赤外線:2400mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
3600mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

ドームライトシリーズ200OD-x
寸法
(H x W x D)
250 x 250 x 129mm
重量 1000 g
材料 プラスチックドーム付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

ドームライトの寸法#

Basler標準ドームライト200OD

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています:BSLドーム-200OD-白。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度