コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Coaxial-100x100-x#

Basler Standard Coaxial Lights can be used for surface inspection of highly reflective objects or for barcode reading.

Basler Standard Light Coaxial

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLPストロボコントローラーと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Light Coaxial-100x100-Red Basler Standard Light Coaxial-100x100-White Basler Standard Light Coaxial-100x100-Blue Basler Standard Light Coaxial-100x100-Infrared
注文番号 2200000858 2200000796 2200000827 2200000889
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
Basler Standard Light Coaxial-100x100-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, KC, UKCA
Certificates for your light model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.

LED仕様#

Coaxial Light Series 100x100-x
Illuminance of
White LEDs
at 0 mm distance
14 klux

電気仕様#

Coaxial Light Series 100x100-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
11W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:600mA
赤外線:900mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
Red, White, and Blue: 1200 mA
Infrared: Must never be used.
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
Red, White, and Blue: 1800 mA
Infrared: Must never be used.
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
Red, White, and Blue: 2400 mA
Infrared: 1800 mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
2700 mA

機械的仕様#

Coaxial Light Series 100x100-x
寸法
(H x W x D)
150 mm x 150 mm x 151 mm
重量 1200 g
材料 Black aluminium housing, antireflex cover and semitransparent mirror both made of glass
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

Coaxial Light Dimensions#

Basler Standard Coaxial Light 100x100x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler標準ライト

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%