コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Bar-90x100-x#

BaslerStandard Area Bar ライトは、BaslerStandard Bar ライトと同じアプリケーションで使用できますが、発光エリアが広くなるため、より大きなオブジェクトを照らすことができます。

Basler Standard Lightバー

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Light Bar-90x100-Red Basler Standard Light Bar-90x100-White Basler Standard Light Bar-90x100-Blue Basler Standard Light Bar-90x100-Infrared
注文番号 2200001514 2200001512 2200001515 2200001516
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 90 x 100 mm 90 x 100 mm 90 x 100 mm 90 x 100 mm
推奨されるライト撮影距離 10~400mm 10~400mm 10~400mm 10~400mm
Basler Standard Light Bar-90x100-x
適合性 CE(RoHSを含む)、FCC、IP54、KC、UKCA

LED仕様#

Bar Light Series 90x100-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
2760

赤色LEDの放射パワー(mW)
8120

IR LEDの放射パワー(mW)
3910

電気仕様#

Bar Light Series 90x100-x
電圧制御モードに必要な電力 24 VDC ± 5 %,
17 W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:900mA
赤外線:1350mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:2700mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:3600mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
2025 mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

Bar Light Series 90x100-x
寸法
(H x W x D)
99 x 110 x 23 mm
重量 370 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Standard Bar Light 90x100x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

Diagram is based on the following reference model: BSL Bar-90x100-White.

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度