Basler Standard Light Bar-45x400-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- Basler SLP Strobe Controller と互換性があります(連続動作時の最大出力電流 2 A まで)
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Standard Light Bar-45x400-Red | Basler Standard Light Bar-45x400-White | Basler Standard Light Bar-45x400-Blue | Basler Standard Light Bar-45x400-Infrared | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200001510 | 2200001509 | 2200001563 | 2200001511 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
発光エリア | 45 x 400 mm | 45 x 400 mm | 45 x 400 mm | 45 x 400 mm |
推奨されるライト撮影距離 | 10 ~ 600 mm | 10 ~ 600 mm | 10 ~ 600 mm | 10 ~ 600 mm |
Basler Standard Light Bar-45x400-x | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA |
LED仕様#
バーライトシリーズ 45x400-x | |
---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 5520 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 16240 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 7820 |
電気仕様#
バーライトシリーズ 45x400-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24 VDC ± 5 %、 33 W |
電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青: 1800 mA 赤外線: 2700 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:3600mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青: 5400 mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青: 7200 mA 赤外線: 5400 mA |
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 8100 mA |
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
バーライトシリーズ 45x400-x | |
---|---|
寸法 (H x W x D) | 54 x 410 x 23 mm |
重量 | 830 g |
材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
図は、次の参照モデルに基づいています: BSL Bar-45x400-White
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。