コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Bar-45x300-Power-x#

Basler標準ハイパワーワイドバーライトは、高い光強度が必要なさまざまなアプリケーションで使用でき、長距離のオブジェクトを照らすことができます。

Basler Standard Lightバー

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Light Bar-45x300-Power-Red Basler Standard Light Bar-45x300-Power-White Basler Standard Light Bar-45x300-Power-Blue Basler Standard Light Bar-45x300-Power-Infrared
注文番号 2200001142 2200001141 2200001143 2200001144
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 45 x 300mm 45 x 300mm 45 x 300mm 45 x 300mm
推奨されるライト撮影距離 150~1000mm 150~1000mm 150~1000mm 150~1000mm
Basler Standard Light Bar-45x300-Power-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA

LED仕様#

Bar Light Series 45x300-Power-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
5080

赤色LEDの放射パワー(mW)
1760

IR LEDの放射パワー(mW)
8440

電気仕様#

Bar Light 45x300-Power-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
32W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:1800mA
赤外線:2000mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:3600mA
赤外線:4050mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:5400mA
赤外線:6075mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:7200mA
赤外線:8100mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

Bar Light 45x300-Power-x
寸法
(H x W x D)
54 x 310 x 23mm
重量 650 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Standard Bar Light 45x300x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

Diagram is based on the following reference model: BSL Bar-45x300-Power-White.

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度