Basler Standard Light Bar-45x200-SWIR#
情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- Basler SLP Strobe Controller と互換性があります(連続動作時の最大出力電流 2 A まで)
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズと波長範囲
一般仕様#
Basler Standard Light Bar-45x200-1050 | Basler Standard Light Bar-45x200-1200 | Basler Standard Light Bar-45x200-1300 | Basler Standard Light Bar-45x200-1450 | Basler Standard Light Bar-45x200-1550 | Basler Standard Light Bar-45x200-1650 | |
---|---|---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200001590 | 2200001591 | 2200001592 | 2200001593 | 2200001594 | 2200001595 |
ピーク波長 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
発光エリア | 45 x 200mm | 45 x 200mm | 45 x 200mm | 45 x 200mm | 45 x 200mm | 45 x 200mm |
リスククラス(IEC 62471 に準拠) | グループ1 | グループ1 | グループ1 | グループ1 | グループ1 | グループ1 |
Basler Standard Light Bar-45x200-x | |
---|---|
適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA お使いのライトモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
放射輝度#
放射輝度(W/sr) | |
---|---|
Basler Standard Light Bar-45x200-1050 | 34.6 |
Basler Standard Light Bar-45x200-1200 | 7.5 |
Basler Standard Light Bar-45x200-1300 | 6.9 |
Basler Standard Light Bar-45x200-1450 | 6.0 |
Basler Standard Light Bar-45x200-1550 | 3.7 |
Basler Standard Light Bar-45x200-1650 | 3.2 |
電気仕様#
情報
この照明を SLP ストロボコントローラーと組み合わせて使用する場合の推奨電気要件については、こちらを参照してください。
Basler Standard Light Bar-45x200-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 (45x200-1050) | 24 VDC / 45 W |
電圧制御モードに必要な電力 (45x200-1200) | 24 VDC / 39 W |
電圧制御モードに必要な電力 (45x200-1300/1450) | 24 VDC / 38 W |
電圧制御モードに必要な電力 (45x200-1550) | 24 VDC / 37 W |
電圧制御モードに必要な電力 (45x200-1650) | 24 VDC / 35 W |
電流制御モードに必要な電流 | 3000 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 4800 mA |
ストロボモードの推奨最大 LED 電流 (1 % デューティーサイクル、5 ms パルス) | 7200 mA |
機械的仕様#
|
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
SWIR ライトには M12 5 ピンコネクターが装備されています。インストールの詳細については、ここを参照してください。
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。