コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Bar-17x100-SWIR#

Basler Standard Bar ライトは、短波赤外線(SWIR)光範囲の明視野照明用途など、さまざまな用途に使用できます。

Basler Standard Lightバー

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズと波長範囲

一般仕様#

Basler Standard Light Bar-17x100-1050 Basler Standard Light Bar-17x100-1200 Basler Standard Light Bar-17x100-1300 Basler Standard Light Bar-17x100-1450 Basler Standard Light Bar-17x100-1550 Basler Standard Light Bar-17x100-1650
注文番号 2200001573 2200001572 2200001566 2200001567 2200001568 2200001569
ピーク波長 1050 nm 1200 nm 1300 nm 1450 nm 1550 nm 1650 nm
発光エリア 17 x 100 mm 17 x 100 mm 17 x 100 mm 17 x 100 mm 17 x 100 mm 17 x 100 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) グループ1 グループ1 グループ1 グループ1 グループ1 グループ1
Basler Standard Light Bar-17x100-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA
お使いのライトモデルの証明書
詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。

放射輝度#

放射輝度(W/sr)
Basler Standard Light Bar-17x100-1050 5.8
Basler Standard Light Bar-17x100-1200 1.2
Basler Standard Light Bar-17x100-1300 1.2
Basler Standard Light Bar-17x100-1450 1.0
Basler Standard Light Bar-17x100-1550 0.6
Basler Standard Light Bar-17x100-1650 0.5

電気仕様#

Basler Standard Light Bar-17x100-x
電圧制御モードに必要な電力
(17x100-1050)
24 VDC / 8 W
電圧制御モードに必要な電力
(17x100-1200/1300)
24 VDC / 7 W
電圧制御モードに必要な電力
(17x100-1450/1550/1650)
24 VDC / 6 W
電流制御モードに必要な電流 750 mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
1200mA
ストロボモードの推奨最大 LED 電流
(1 % デューティーサイクル、5 ms パルス)
1800mA

機械的仕様#

|

バーライトの寸法#

Basler Standard Light Bar-17x100-x

コネクターのピン番号#

情報

SWIR ライトには M12 5 ピンコネクターが装備されています。インストールの詳細については、ここを参照してください。

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。