コンテンツにスキップ

Basler Standard Lightバー-10x165-x#

Basler標準バーライトは、明視野や暗視野の照明など、さまざまなアプリケーションで使用できます。

Basler Standard Lightバー

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Lightバー-10x165-赤 Basler Standard Lightバー-10x165-白 Basler Standard Lightバー-10x165-青 Basler Standard Lightバー-10x165-赤外線
注文番号 2200000842 2200000738 2200000811 2200000873
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 10 x 165mm 10 x 165mm 10 x 165mm 10 x 165mm
推奨されるライト撮影距離 10~200mm 10~200mm 10~200mm 10~200mm
Basler Standard Lightバー-10x165-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA
Certificates for your light model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.

LED仕様#

バーライトシリーズ10x165-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
765

赤色LEDの放射パワー(mW)
2250

IR LEDの放射パワー(mW)
1080

電気仕様#

バーライトシリーズ10x165-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC ± 5%、
5W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:250mA
赤外線:300mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:500mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:750mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:1000mA
赤外線:600mA
赤外線のみ:推奨最大LED電流、ストロボモード1%
(1%デューティーサイクル、パルス100µs)
900mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

バーライトシリーズ10x165-x
寸法
(H x W x D)
18 x 175 x 20mm
重量 120 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler標準バーライト10x165x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています:BSLバー-10x165-白。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度