コンテンツにスキップ

Basler Standard Lightバック-200x300-x#

Basler標準バックライトは、例えば輪郭を測定するために、オブジェクトのすぐ後ろに配置できます。

Basler Standard Lightバック

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Standard Lightバック-200x300-赤 Basler Standard Lightバック-200x300-白 Basler Standard Lightバック-200x300-青 Basler Standard Lightバック-200x300-赤外線
注文番号 2200001098 2200001097 2200001099 2200001100
LEDの色 White 赤外線
発光エリア 200 x 300mm 200 x 300mm 200 x 300mm 200 x 300mm
推奨されるライト撮影距離 1~100mm 1~100mm 1~100mm 1~100mm
Basler Standard Lightバック-200x300-x
適合性 CE (includes RoHS), FCC, IP54, UKCA

LED仕様#

バックライトシリーズ200x300-x


距離0mmのaでの白色LEDの照度
43klux

  1. 値はおよそ±7%の許容誤差です。

電気仕様#

バックライトシリーズ200x300-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
28W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:1500mA
赤外線:1800mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:3000mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:4500mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:6000mA
赤外線:3600mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
5400mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

バックライトシリーズ200x300-x
寸法
(H x W x D)
220 x 350 x 12mm
重量 1600 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バックライトの寸法#

Basler Standard Lightバック200x300x

コネクターのピン番号#

コネクターのピン番号Basler Standard Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10-30°C(50-86°F)
動作中の湿度 30-70%

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は、次の参照モデルに基づいています:BSLバック-200x300-白。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度