Basler Standard Light Back-200x200-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLPストロボコントローラーと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Standard Light Back-200x200-Red | Basler Standard Light Back-200x200-White | Basler Standard Light Back-200x200-Blue | Basler Standard Light Back-200x200-Infrared | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200000832 | 2200000728 | 2200000801 | 2200000863 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
発光エリア | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
Basler Standard Light Back-200x200-x | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, KC, UKCA Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
LED仕様#
Backlight Series 200x200x | |
---|---|
距離0mmのaでの白色LEDの照度 | 64 klux |
-
値はおよそ±7%の許容誤差です。
電気仕様#
Backlight Series 200x200x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC±10%、 22W |
電流制御モードに必要な電流 | Red, White, and Blue: 1200 mA Infrared: 1500 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:2400mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:3600mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:4800mA 赤外線:3000mA |
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 4500mA |
機械的仕様#
Backlight Series 200x200x | |
---|---|
寸法 (H x W x D) | 220 x 250 x 12 mm |
重量 | 1100 g |
材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バックライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
Diagram is based on the following reference model: BSL Back-200x200-White.
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。