コンテンツにスキップ

Basler電源I/O PLC+ケーブル、HRS 12ピン/オープン、P#

Power-I/O cable for PLC with HRS 12-pin connector and open end.

Power I/O Cable for PLC, HRS 12p/Open

Introduction#

The Power-I/O-PLC+ cables with Hirose 12-pin connector and open end feature an integrated PLC+ electronic board.

The key feature of this board is that it is able to adjust input voltage levels coming from PLC devices (up to 24 V) to the TTL voltage levels required by the camera (0 to 5 V). The table below contrasts these different voltage levels.

In addition, the PLC+ electronic board protects the power supply of the camera as well as the input and output lines of the camera against the following:

  • Reverse polarity
  • Turn-on voltage spikes
  • Positive or negative overvoltage spikes

The cables also offer protection of the signal transmission as well as the power supply against EMI and ESD. This is achieved by means of twisted pair cables in which each pair of wires carries just one signal: one wire carries the signal itself and the other is the signal's own return conductor.

Camera I/O Signal Voltage PLC+ Cable Input Voltage 説明
Max. 24 VDC Max. 24 VDC + 10 % Operating voltage limit.
0–1.4 VDC 0–8.4 VDC Voltage indicates a logical 0.
>1.4–2.2 VDC >8.4–10.4 VDC Logical state is undefined.
>2.2 VDC >10.4 VDC Voltage indicates a logical 1.

Technical Data#

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • aviator GigE
  • aviator CL (I/O only)
  • pilot GigE
  • scout GigE
注文番号 ケーブル長
2000034085 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 aviator CL aviator GigE
pilot GigE
scout GigE
1 White Camera Ground
2 Camera Ground
3 ピンク Opto In 1 Opto In 1
(5) グレー Opto In 1 Ground Opto In 1 Ground
4 Opto In 2 Opto In 2
(5) Opto In 2 Ground Opto In 2 Ground
6 Opto Out 1 Opto Out 1
(10) Black Opto Out 1 VCC Opto Out 1 VCC
7 赤/青 Opto Out 2
(10) グレー/ピンク Opto Out 2 VCC
8 茶色 Camera VCC
9 イエロー Camera VCC
(10) 白/緑 Opto Out 3 VCC
11 Brown/Green Opto Out 3
(10) White/Yellow Opto Out 4 VCC
12 Yellow/Brown Opto Out 4

情報

(x) means that the wire is connected internally to pin x.

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)]
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 8 x 2 x 0.14 mm² (close to AWG 26)
ケーブル直径 8.2 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 49.2 mm (6 x cable diameter), fixed installation
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

Nominal Operating Voltage お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
ワイヤー抵抗 142Ω/km以下

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

耐久性 抜き差しサイクル1000回超
接触抵抗 最大10mΩ
接触めっき
保護等級 IP40
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT

概要#

RoHS適合 はい
CE適合性 はい
UL適合性 いいえ
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、安全に関する警告を含むカメラのユーザーマニュアルをお読みください。ユーザーマニュアルには、カメラの取り付けと使用に関する包括的な情報だけでなく、ピンの割り当て、電源要件に関する詳細も記載されています。

お使いのカメラのユーザーマニュアルおよび関連ドキュメントは、Baslerウェブサイトから無料でダウンロードできます。

トップに戻る