Basler電源I/Oケーブル、HRS 12ピン/オープン、ツイスト、P#
情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
- aviator GigE
- aviator CL
- pilot GigE
- scout GigE
- Basler ToFカメラ
注文番号 | ケーブル長 |
---|---|
2000022907 | 3 m |
2000030532 | 5 m |
2000022909 | 10 m |
ケーブル図面#
配線情報#
PIN番号 | ワイヤーの色 | aviator CL | aviator GigE pilot GigE scout GigE | Basler ToFカメラ |
---|---|---|---|---|
1 | White | 接続なし | Camera Power Ground | Camera Power Ground |
2 | 緑 | 接続なし | Camera Power Ground | Camera Power Ground |
3 | 青 | Input 1 | I/O Input 1 | I/O Input 1 |
4 | 赤 | Input 2 | I/O Input 2 | I/O Input 2 |
5 | グレー | I/O Input Ground | I/O Input Ground | I/O Input Ground |
6 | Black | Output 1 | I/O Output 1 | I/O Output 1 |
7 | 紫 | 接続なし | I/O Output 2 | I/O Output 2 |
8 | 茶色 | 接続なし | Camera Power VCC | Camera Power VCC |
9 | イエロー | 接続なし | Camera Power VCC | Camera Power VCC |
10 | ピンク | I/O Output VCC | I/O Output VCC | I/O Output VCC |
11 | グレー/ピンク | 接続なし | I/O Output 3 | 接続なし |
12 | 赤/青 | 接続なし | I/O Output 4 | 接続なし |
詳細については、各カメラのユーザーマニュアルを参照してください。
ケーブルをカメラに接続する前に、安全に関する警告を含むカメラのユーザーマニュアルをお読みください。ユーザーマニュアルには、カメラの取り付けと使用に関する包括的な情報だけでなく、ピンの割り当て、電源要件に関する詳細も記載されています。
お使いのカメラのユーザーマニュアルおよび関連ドキュメントは、Baslerウェブサイトから無料でダウンロードできます。
概要#
2000022907/2000030532/2000022909 | |
---|---|
保証 | 3年 |