Basler GigEインターフェースカード#
このインターフェースカードは、Basler GigEカメラおよびBasler pylon Camera Software Suiteとのシームレスな動作を実現するために特別に設計 されており、パフォーマンスと安定性が向上しています。
一般仕様#
仕様 | |
---|---|
オペレーティングシステム | Windows 7/8/8.1/10 Linux Stable Kernel(バージョン2.4.x/2.6.x/3.x/4.x以降) |
次の表に、使用可能なBasler GigEインターフェースカードの名前、Base-T転送速度カテゴリーへの適合性、パフォーマンスドライバーのサポート、ブラケットの種類、PCのマザーボード上に必要な空きPCIeスロットを示します。
モデル | 1 Port | 2 Port | 4 Port | 1 Port PoE | 2 Port PoE | 4 Port PoE | 10 GigE、 1 Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Base‑T | x | x | x | x | x | x | x |
100 Base‑T | x | x | x | x | x | x | x |
1000 Base‑T | x | x | x | x | x | x | x |
2.5G Base‑T | x | ||||||
5G Base‑T | x | ||||||
10G Base‑T | x | ||||||
Performance Driver Support | x | x | x | x | x | ||
Low Profile Bracket | x | x | x | x | x | ||
PoE | x | x | x | ||||
PCIeスロット要件 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.1x1 |
上記のPoEインターフェースカードは、Basler 4ポートGigE PoEインターフェースカードを除き、PCIeスロットを介して電力を 受け取ります。Molex 8981シリーズの4ピン5.25インチMolexレセプタクルを介して、PCの電源からAUX電源を受け取る必要があります。
Performance Driver Supportの詳細については、BaslerウェブサイトのBasler GigE Vision Network Drivers and Bandwidth Managementアプリケーションノートを参照してください。
最大ケーブル長#
Baslerは、Baslerインターフェースカードとカメラを接続するために特別に設計された高品質のケーブルとプラグをご用意しています。
次の表に示すように、最大指定ケーブル長は、転送速度とシールドカテゴリーによって異なります。Baslerは、指定ケーブル長を超えないようにすることをおすすめします。
転送速度 | 最大ケーブル長(Cat 5e) | 最大ケーブル長(Cat 6) | 最大ケーブル長(Cat 6a) | 最大ケーブル長(Cat 7) |
---|---|---|---|---|
1000Base-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
2.5GBase-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
5GBase-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
10GBase-T | 約22ma | 約30ma | 約55m | 100 m |
-
指定されていません。使用を検討する場合は、事前にこれらのケーブル長を試験してください。