Basler dart BCON for LVDS# Basler dart BCON for LVDSカメラモジュールは、特にエンベデッドビジョンの用途向けに開発されています。SoCまたはFPGAに直接接続できるため、超小型のエンベデッドビジョンシステムでも設計が可能です。 Basler dart BCON for LVDSカメラモジュールには、次の種類があります。 ベアボード:回路基板のみで構成されます。 Sマウント:カメラ前面が取り付けられた回路基板で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにSマウントレンズを取り付けることができます。 CSマウント:カメラ前面が取り付けられた回路基板で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにCSマウントレンズを取り付けることができます。 モデル# daA1280-54lc daA1280-54lm daA1600-60lc daA1600-60lm daA2500-14lc daA2500-14lm