Basler Camera Light Ring-50OD-x#
主な機能#
- pylonソフトウェアを介した操作
- カメラとライトの完全自動同期
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Camera Light Ring-50OD-Red | Basler Camera Light Ring-50OD-White | Basler Camera Light Ring-50OD-Blue | |
---|---|---|---|
注文番号 | 2200000639 | 2200000640 | 2200000641 |
モデル名 | BCR-50R | BCR-50W | BCR-50B |
LEDの色 | 赤 | White | 青 |
ピーク波長 (標準) | 630nm | 5500 K | 470nm |
消費電力 | 3.1 W | 4.7 W | 3.1 W |
入力電圧 | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) |
コントローラーの仕様#
コネクター | コントローラー:Würth Elektronik WR-TBLシリーズ[691382010006] 端子台コネクター:Würth Elektronik WR-TBLシリーズ[691381000006] |
消費電力 | コントローラー部:最大4W カメラへの出力:最大24W(使用するカメラによって異なる) |
ドライブ方式 | 定電圧 |
Intensity Control Method | パルス幅変調(PWM)制御 |
パルス幅変調 周波数 | 100kHz |
ケーブル長 | ライトケーブル:500mm カメラケーブル:最大3m |
ハウジング素材 | アルミニウム合金、樹脂 |
リングライトの寸法#
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera Light.
環境要件#
動作中の温度 | 0~40°C(32~104°F) (環境温度の変化により光の輝度が変わる場合があります。) |
動作中の湿度 | 20~85%(結露なし) |
保管中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
保管時の湿度 | 20~85%(結露なし) |
冷却方法 | 自然な空気冷却 |
概要#
RoHS適合 | はい |
IEC 62471準拠 | はい |
CE適合性 | はい |
EN61000-6-2適合性 | はい |
EN61000-6-4適合性 | はい |
パフォーマンスチャート#
相対照度対ライト撮影距離(LWD)#
情報
図は、参照モデルBCR-50Wに基づいています。
スペクトル#
相対的均一性#
情報
参照モデルデータ:BCR-50W