Basler Cable USB 3.0、Micro B 90° A1 sl/A(aceから下)、P#
情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
- ace 2 USB 3.0
- ace USB 3.0
注文番号 | ケーブル長 |
---|---|
2000036369 | 1 m |
2000035994 | 3 m |
2000035995 | 5 m |
ケーブル図面#
aceカメラに接続されたケーブル#
ace 2カメラに接続されたケーブル#
転送レート#
2000036369/2000035994/2000035595 | |
---|---|
USB 2.0 | 480Mbps |
USB 3.0 | 5Gbps |
物理的仕様#
2000036369/2000035994/2000035595 | |
---|---|
カメラ側コネクター | ねじ込み式Micro-B |
ホスト側コネクター | タイプA、USB-IF適合 |
ケーブル直径 | 最大6.2mm |
最小曲げ半径 | 125mm、固定設置 |
最小曲げサイクル数 | なし(固定設置のみ) |
ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
2000036369/2000035994/2000035595 | |
---|---|
最大動作電圧 | お使いのカメラの電源要件については、Basler製品ドキュメントを参照してください。 |
環境仕様#
2000036369/2000035994/2000035595 | |
---|---|
動作温度 | 最高70°C(動作なし) |
概要#
2000036369/2000035994/2000035595 | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), UL Listed (raw cable) Certificates for your cable For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
保証 | 3年 |
注意 – 過度の力を加えると、ケーブルが損傷するおそれがあります。
次の操作を行うと、ケーブルの個々のワイヤーが損傷する可能性があり、USB 3.0データ伝送が破壊される可能性があります。
- ケーブルに重い負荷をかける
- 機械的な衝撃または強い振動
- 引っかきや衝突などの外的な影響
- 最小曲げ半径より小さい半径で曲げる
ケーブルは注意して取り扱い、できるだけ曲げないようにしてください(取り付け時など)。
情報
ケーブルをカメラに接続する際は、カメラのUSB 3.0コネクターの位置によって、設置環境内でケーブルが誘導される方向が決まることを考慮してください。
ケーブルをカメラに接続する前に、お使いのカメラモデルに関するトピックをお読みください。お使いのカメラのトピックは、「モデル」の「エリアスキャンカメラ」セクションに記載されています。