コンテンツにスキップ

Basler Cable CXP、Micro-BNC x2(HD-BNC)、P#

Basler boost CXP-12カメラ用の2個のMicro-BNCコネクターを備えたデータ転送用CXPケーブル。

Cable CXP、Micro-BNC x2(HD-BNC)

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • boost
注文番号 ケーブル長
2200000322 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

物理的仕様#

カメラ側コネクター Micro-BNC(HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC(HD-BNC)
ケーブル直径 8.1 mm
ケーブル断面積 6 × 0.25mm²(6 × AWG24付近)
ケーブルシールド すずめっきブレード銅
アウタージャケット PUR、黒、ハロゲンフリー
最小曲げ半径 77 mm
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

コネクターの仕様#

タイプ Micro-BNC(HD-BNC)
最大減衰量 6.250GHz(12.5Gbps)で-17.0dB

電気仕様#

最大動作電圧 30VAC/DC
最大定格電流 1 A
特性インピーダンス 75±4Ω
最大DC往復抵抗 4.98 Ω
周波数 0~6.25GHz(12.5Gbps)

トランスミッション仕様#

反射減衰量 -20dB@0~500MHz
-15dB@500MHz~6.25GHz

環境仕様#

動作温度 -30~60°C(-22~140°F)

プラグの仕様#

接触めっき NiAU
保護等級 IP67(ロックされた位置)

概要#

RoHS適合 はい
CE適合性 はい
UL適合性 いいえ
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、お使いのカメラモデルに関するトピックをお読みください。お使いのカメラのトピックは、「モデル」の「エリアスキャンカメラ」セクションに記載されています。

インストールについては、「ハードウェアインストール(CXP-12カメラ)」トピックで説明します。

トップに戻る