コンテンツにスキップ

acA780-75gc#

Sony ICX415カラーCCDセンサーを搭載したacA780-75gc Basler ace GigEカメラは、CCIRの解像度で75フレーム/秒の映像を出力します。

Basler ace GigEカメラ

仕様#

一般仕様#

acA780-75gc
解像度(横 x 縦ピクセル) 780 x 580
センサータイプ Sony ICX415AQ
プログレッシブスキャンCCD
Globalシャッター
センサーの形式 1/2インチ
センサーの有効対角長 8.3 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 8.3μm x 8.3μm
フレームレート(デフォルト設定) 75fps
製品ライン ace Classic
モノクロ/カラー カラー
画像データインターフェイス 高速Ethernet(100Mビット/秒)
ギガビットEthernet(1000Mビット/秒)
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈3.6 W(Power over Ethernetを使用する場合)
≈3.3 W@DC 12V(I/Oコネクター経由で供給された場合)
I/Oライン 1:光結合入力ライン
1:光結合出力ライン
レンズマウント Cマウント、CSマウント
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 42.0 mm x 29mm x 29mm(レンズマウントおよびコネクターなし)
60.3 mm x 29mm x 29mm(レンズマウントおよびコネクターあり)
重量 <90 g
適合性 CE(RoHSを含む)、EAC、UL Listed、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af(PoE)、REACH、KC
お使いのカメラモデルの証明書
詳細については、BaslerウェブサイトのComplianceセクションを参照してください。
ソフトウェア Basler pylon Camera Software Suite(バージョン4.0以降)
Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidで使用可能
アクセサリー カメラモデル用ケーブル
カメラモデル用レンズ
カメラモデル用追加アクセサリー
Availability and Pricing See the product page on the Basler website.

スペクトル応答#

Sony ICX415のスペクトル応答

スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。

赤外線カットフィルター#

カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。このフィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。

赤外線カットフィルターには、次のスペクトル特性があります。

波長[nm] 透過率
450~610 Tmin > 90 %
450~620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700~1070 Tmax < 4 %
690~1070 Tavg < 1 %

フィルターホルダーは取り外すことができます。詳細については、ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートを参照してください。

機械的仕様#

カメラの寸法と取り付け位置#

Cマウントカメラモデル#

Cマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。

CSマウントカメラモデル#

CSマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。

最大許容レンズ進入量#

最大許容レンズ進入量参照

応力試験結果#

応力試験結果参照

要件#

環境要件#

温度と湿度#

動作中のハウジング温度 0~50°C(32~122°F)
動作中の湿度 20~80%、相対、非結露
保管温度 -20~80°C(-4~176°F)
保管湿度 20~80%、相対、非結露
UL 60950-1に準拠したハウジング温度 最高70°C(158°F)
UL 60950-1に準拠した周囲温度 最高30 °C(86 °F)

熱放散対策#

熱放散対策参照。

電気的要件#

警告 – 感電の危険

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。

カメラの出力#

注意 – デュアルカメラ電源はカメラを損傷する可能性があります。

PoE(Power over Ethernet)またはカメラのI/Oコネクターのいずれかを介してカメラに電力を供給する必要があります。

カメラの電源供給に、両方の方法を同時に使用しないでください。

  • Power over Ethernet(PoE)経由の電源:電源は、IEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
  • Power supply via I/O connector: The nominal operating voltage is 12 VDC (10.8 VDC minimum, 13.2 VDC maximum), includes <1 % ripple.

光結合I/O入力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。
0–1.4VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
1.4–2.2VDCより大きい 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.2VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • 最小電流:5mA
  • 消費電流:5~15mA
  • カメラがPLCデバイスに接続されている場合、Baslerは、PLCの電圧レベルをカメラの電圧レベルに調整するケーブルを使用することをお勧めします。

光結合I/O出力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
3.3–24VDC 安全動作範囲。
<3.3 VDC 信頼性の低いI/O出力。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大負荷電流:50mA
  • 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
    • 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
    • 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
    • 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
    • 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。

I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。

回路図#

回路図(Basler ace)参照。

ケーブル要件#

Ethernetケーブル#

  • 高品質のEthernetケーブルを使用してください。S/STPシールド付きCAT 5E以上のシールドケーブルの使用を推奨します。
  • ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
  • 一般的に、長いケーブルを使用する用途や、EMI状態が厳しい用途では、より高いカテゴリーのケーブルが必要です。
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Baslerは、Basler Vision ComponentsシリーズのEthernetケーブルを使用することをお勧めします。

I/Oケーブル#

  • I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
  • I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
  • ツイストペアワイヤーケーブルを使用します。
  • 最大推奨ケーブル長:10m
  • カメラ側コネクター:ヒロセ電機マイクロプラグ(部品番号 HR10A-7P-6S)または同等品
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Power over Ethernet経由でカメラに電力を供給している場合、I/Oケーブルを使用して電力を供給することはできません。ただし、ケーブルを使用してI/Oラインに接続することはできます。
  • Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Basler Visionのコンポーネント 範囲:
    • 光I/Oケーブル、10m(青色のケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。カメラへの電力供給なし。したがって、このケーブルを使用する場合は、Power over Ethernet(PoE)経由で電力を供給する必要があります。
    • 電源I/Oケーブル、10m(グレーのケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。光I/Oケーブル(青色ケーブル、上記参照)とは異なり、このケーブルはカメラに電力供給します。
    • 光GPIO Yケーブル、2 x 10m(黄色 - 青色ケーブル):2本の独立したワイヤーを提供します。1本はカメラの光結合I/Oラインを接続するために使用できます。もう1本はカメラに電力提供するのに使用できます。
    • Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (<8.4 VDC) to TTL level (<1.4 VDC).

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター#

カメラ用コネクター

Ethernetコネクター#

  • カメラへの接続:100/1000Mビット/秒Ethernet
  • I/Oコネクター経由で電力が供給されていない場合:Power over Ethernet(PoE)
  • 8ピンRJ-45ジャック
  • 推奨嵌合コネクター:8ピンRJ-45プラグ(スナップインまたは止めネジ付き)
  • 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。

I/Oコネクター#

  • Power over Ethernet(PoE)経由で電力が供給されていない場合:電源
  • ヒロセ電機マイクロレセプタクル(部品番号HR10A-7R-6PB)
  • 推奨される嵌合コネクター:ヒロセ電機プラグ(部品番号HR10A-7P-6S)

コネクターピン番号と割り付け#

I/Oコネクターのピン番号

ピン ライン 機能
1 - DC 12Vカメラ電源
2 ライン1 光結合I/O入力ライン
3 - 接続なし
4 Out 1 光結合I/O出力ライン
5 - 光結合I/Oラインの接地
6 - カメラ電源用接地

注意事項#

安全に関する注意事項(ace、 ace 2)参照。

インストール#

カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。

トップに戻る