コンテンツにスキップ

acA640-120gm#

Sony ICX618モノCCDセンサーを搭載したacA640-120gm Basler aceGigEカメラは、VGAの解像度で120フレーム/秒の映像を出力します。

Basler ace GigEカメラ

仕様#

一般仕様#

acA640-120gm
解像度(横 x 縦ピクセル) 659 x 494
センサータイプ Sony ICX618ALA
プログレッシブスキャンCCD
グローバルシャッター
光学サイズ 1/4インチ
センサーの有効対角長 4.6 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 5.6μm x 5.6μm
フレームレート(デフォルト設定) 120 fps
製品ライン aceクラシック
モノクロ/カラー モノ
画像データインターフェイス 高速Ethernet(100Mビット/秒)
ギガビットEthernet(1000Mビット/秒)
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈2.5W(Power over Ethernet使用時)
≈2.0W@DC 12V(I/Oコネクター経由で供給)
注:非常に小さいAOIを使用すると、電力
消費量が2.4Wに増加することがあります。
I/Oライン 1:光結合入力ライン
1:光結合出力ライン
レンズマウント C-mount, CS-mount
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 42.0 mm x 29mm x 29mm(レンズマウントおよびコネクターなし)
60.3 mm x 29mm x 29mm(レンズマウントおよびコネクターあり)
重量 <90 g
適合性 CE(RoHSを含む)、EAC、ULリステッド、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af(PoE)、REACH、KC
Certificates for your camera model
詳細については、次を参照してください。 法令遵守 セクション(Basler Webサイト)
ソフトウェア Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher)
Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android
アクセサリー カメラモデル用ケーブル
カメラモデル用レンズ
カメラモデル用追加アクセサリー

スペクトル応答#

Sony ICX618 ALAのスペクトル応答

スペクトル応答曲線にはレンズ特性および光源特性は含まれません。

機械的仕様#

カメラの寸法と取り付け位置#

C-Mount Camera Models#

Cマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler camera.

CS-Mount Camera Models#

CSマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler camera.

最大許容レンズ進入量#

最大許容レンズ進入量参照

応力試験結果#

応力試験結果参照

要件#

環境要件#

温度と湿度#

動作中のハウジング温度 0~50°C(32~122°F)
動作中の湿度 20~80%、相対、非結露
保管温度 -20~80°C(-4~176°F)
保管湿度 20~80%、相対、非結露
UL 60950-1に準拠したハウジング温度 最高70°C(158°F)
UL 60950-1に準拠した周囲温度 最高30 °C(86 °F)

UL 60950-1試験条件:カメラにレンズが取り付けられていないこと。熱放散対策なし。周囲温度は30°C(86°F)に維持。

熱放散対策#

熱放散対策参照。

電気的要件#

WARNING – Electric Shock Hazard

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。

カメラの出力#

注意 – デュアルカメラ電源はカメラを損傷する可能性があります。

PoE(Power over Ethernet)またはカメラのI/Oコネクターのいずれかを介してカメラに電力を供給する必要があります。

カメラの電源供給に、両方の方法を同時に使用しないでください。

  • Power over Ethernet(PoE)経由の電力供給:電力はIEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
  • I/Oコネクターを介した電源供給:公称動作電圧はDC 12V(最小DC 10.8V、最大DC 13.2V)、1%未満のリップルを含む。

光結合I/O入力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。
0–1.4VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
1.4–2.2VDCより大きい 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.2VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • 最小電流:5mA
  • 電流引き込み:5~15mA
  • カメラがPLCデバイスに接続されている場合、Baslerは、PLCの電圧レベルをカメラの電圧レベルに調整するケーブルを使用することをお勧めします。

光結合I/O出力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
3.3–24VDC 安全動作範囲。
<3.3 VDC 信頼性の低いI/O出力。
  • リーク電流:60µA未満。実際の漏れは、動作温度と電子部品の生産量の分布によって異なります。
  • 最大負荷電流:50mA
  • 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
    • 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
    • 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
    • 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
    • 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。

I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。

回路図#

回路図(Basler ace)参照。

ケーブル要件#

Ethernetケーブル#

  • 高品質のEthernetケーブルを使用してください。S/STPシールド付きCAT 5E以上のシールドケーブルの使用を推奨します。
  • ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
  • 一般的に、長いケーブルを使用する用途や、EMI状態が厳しい用途では、より高いカテゴリーのケーブルが必要です。
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Baslerは、Basler Vision ComponentsシリーズのEthernetケーブルを使用することをお勧めします。

I/Oケーブル#

  • I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
  • I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
  • ツイストペアワイヤーケーブルを使用します。
  • 最大推奨ケーブル長:10m
  • カメラ側コネクター:ヒロセ電機マイクロプラグ(部品番号 HR10A-7P-6S)または同等品
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Power over Ethernet経由でカメラに電力を供給している場合、I/Oケーブルを使用して電力を供給することはできません。ただし、ケーブルを使用してI/Oラインに接続することはできます。
  • Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Basler Visionのコンポーネント 範囲:
    • 光I/Oケーブル、10m(青色のケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。カメラへの電力供給なし。したがって、このケーブルを使用する場合は、Power over Ethernet(PoE)経由で電力を供給する必要があります。
    • 電源I/Oケーブル、10m(グレーのケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。光I/Oケーブル(青色ケーブル、上記参照)とは異なり、このケーブルはカメラに電力供給します。
    • 光GPIO Yケーブル、2 x 10m(黄色 - 青色ケーブル):2本の独立したワイヤーを提供します。1本はカメラの光結合I/Oラインを接続するために使用できます。もう1本はカメラに電力提供するのに使用できます。
    • 電源I/O PLC + ケーブル、10m(グレーのケーブル):プログラマブルロジックコントローラー(PLC)に接続されたBaslerカメラの光結合I/Oラインで使用します。PLCレベル(DC 8.4V未満)からTTLレベル(DC 1.4V未満)までのゼロ電圧の信号レベルを調整します。

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター#

カメラ用コネクター

Ethernetコネクター#

  • カメラへの接続:100/1000Mビット/秒Ethernet
  • I/Oコネクター経由で電力が供給されていない場合:Power over Ethernet(PoE)
  • 8ピンRJ-45ジャック
  • 推奨嵌合コネクター:8ピンRJ-45プラグ(スナップインまたは止めネジ付き)
  • 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。

I/Oコネクター#

  • Power over Ethernet(PoE)経由で電力が供給されていない場合:電源
  • ヒロセ電機マイクロレセプタクル(部品番号HR10A-7R-6PB)
  • 推奨される嵌合コネクター:ヒロセ電機プラグ(部品番号HR10A-7P-6S)

コネクターピン番号と割り付け#

I/Oコネクターのピン番号

ピン ライン 機能
1 - DC 12Vカメラ電源
2 ライン1 光結合I/O入力ライン
3 - Not connected
4 Out 1 光結合I/O出力ライン
5 - 光結合I/Oラインの接地
6 - カメラ電源用接地

注意事項#

安全に関する注意事項(ace、 ace 2)参照。

インストール#

カメラの取り付け参照。

機能#

→ See Features.