acA640-120gc#
仕様#
一般仕様#
acA640-120gc | |
---|---|
解像度(横 x 縦ピクセル) | 658 x 492 |
センサータイプ | Sony ICX618AQA プログレッシブスキャンCCD グローバルシャッター |
光学サイズ | 1/4インチ |
センサーの有効対角長 | 4.6 mm |
ピクセルサイズ(横 x 縦) | 5.6μm x 5.6μm |
フレームレート(デフォルト設定) | 120 fps |
製品ライン | aceクラシック |
モノクロ/カラー | カラー |
画像データインターフェイス | 高速Ethernet(100Mビット/秒) ギガビットEthernet(1000Mビット/秒) |
Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
カメラの電源要件 | ≈2.5W(Power over Ethernet使用時) ≈2.0W@DC 12V(I/Oコネクター経由で供給) 注:非常に小さいAOIを使用すると、電力 消費量が2.4Wに増加することがあります。 |
I/Oライン | 1:光結合入力ライン 1:光結合出力ライン |
レンズマウント | C-mount, CS-mount |
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 42.0 mm x 29mm x 29mm(レンズマウントおよびコネクターなし) 60.3 mm x 29mm x 29mm(レンズマウントおよびコネクターあり) |
重量 | <90 g |
適合性 | CE(RoHSを含む)、EAC、ULリステッド、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af(PoE)、REACH、KC Certificates for your camera model 詳細については、次を参照してください。 法令遵守 セクション(Basler Webサイト) |
ソフトウェア | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
アクセサリー | カメラモデル用ケーブル カメラモデル用レンズ カメラモデル用追加アクセサリー |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。
赤外線カットフィルター#
カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。このフィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。
赤外線カットフィルターには、次のスペクトル特性があります。
波長[nm] | 透過率 |
---|---|
450~610 | Tmin > 90 % |
450~620 | Tavg > 93 % |
645 ± 10 | T = 50 % |
700~1070 | Tmax < 4 % |
690~1070 | Tavg < 1 % |
フィルターホルダーは取り外すことができます。詳細については、次を参照してください。 ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure アプリケーションノート
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
C-Mount Camera Models#
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler camera.
CS-Mount Camera Models#
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler camera.
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
動作中のハウジング温度 | 0~50°C(32~122°F) |
動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
UL 60950-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
UL 60950-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
UL 60950-1試験条件:カメラにレンズが取り付けられていないこと。熱放散対策なし。周囲温度は30°C(86°F)に維持。
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
WARNING – Electric Shock Hazard
承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険
承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。
- 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
注意 – デュアルカメラ電源はカメラを損傷する可能性があります。
PoE(Power over Ethernet)またはカメラのI/Oコネクターのいずれかを介してカメラに電力を供給する必要があります。
カメラの電源供給に、両方の方法を同時に使用しないでください。
- Power over Ethernet(PoE)経由の電力供給:電力はIEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
- I/Oコネクターを介した電源供給:公称動作電圧はDC 12V(最小DC 10.8V、最大DC 13.2V)、1%未満のリップルを含む。
光結合I/O入力ライン#
電圧 | 説明 |
---|---|
30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
0–24VDC | 安全動作範囲。 |
0–1.4VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
1.4–2.2VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- 最小電流:5mA
- 電流引き込み:5~15mA
- カメラがPLCデバイスに接続されている場合、Baslerは、PLCの電圧レベルをカメラの電圧レベルに調整するケーブルを使用することをお勧めします。
光結合I/O出力ライン#
電圧 | 説明 |
---|---|
30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
<3.3 VDC | 信頼性の低いI/O出力。 |
- リーク電流:60µA未満。実際の漏れは、動作温度と電子部品の生産量の分布によって異なります。
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→ 回路図(Basler ace)参照。
ケーブル要件#
Ethernetケーブル#
- 高品質のEthernetケーブルを使用してください。S/STPシールド付きCAT 5E以上のシールドケーブルの使用を推奨します。
- ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
- 一般的に、長いケーブルを使用する用途や、EMI状態が厳しい用途では、より高いカテゴリーのケーブルが必要です。
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- Baslerは、Basler Vision ComponentsシリーズのEthernetケーブルを使用することをお勧めします。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
- ツイストペアワイヤーケーブルを使用します。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:ヒロセ電機マイクロプラグ(部品番号 HR10A-7P-6S)または同等品
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- Power over Ethernet経由でカメラに電力を供給している場合、I/Oケーブルを使用して電力を供給することはできません。ただし、ケーブルを使用してI/Oラインに接続することはできます。
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Basler Visionのコンポーネント 範囲:
- 光I/Oケーブル、10m(青色のケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。カメラへの電力供給なし。したがって、このケーブルを使用する場合は、Power over Ethernet(PoE)経由で電力を供給する必要があります。
- 電源I/Oケーブル、10m(グレーのケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。光I/Oケーブル(青色ケーブル、上記参照)とは異なり、このケーブルはカメラに電力供給します。
- 光GPIO Yケーブル、2 x 10m(黄色 - 青色ケーブル):2本の独立したワイヤーを提供します。1本はカメラの光結合I/Oラインを接続するために使用できます。もう1本はカメラに電力提供するのに使用できます。
- 電源I/O PLC + ケーブル、10m(グレーのケーブル):プログラマブルロジックコントローラー(PLC)に接続されたBaslerカメラの光結合I/Oラインで使用します。PLCレベル(DC 8.4V未満)からTTLレベル(DC 1.4V未満)までのゼロ電圧の信号レベルを調整します。
物理インターフェイス#
カメラ用コネクター#
Ethernetコネクター#
- カメラへの接続:100/1000Mビット/秒Ethernet
- I/Oコネクター経由で電力が供給されていない場合:Power over Ethernet(PoE)
- 8ピンRJ-45ジャック
- 推奨嵌合コネクター:8ピンRJ-45プラグ(スナップインまたは止めネジ付き)
- 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。
I/Oコネクター#
- Power over Ethernet(PoE)経由で電力が供給されていない場合:電源
- ヒロセ電機マイクロレセプタクル(部品番号HR10A-7R-6PB)
- 推奨される嵌合コネクター:ヒロセ電機プラグ(部品番号HR10A-7P-6S)
コネクターピン番号と割り付け#
ピン | ライン | 機能 |
---|---|---|
1 | - | DC 12Vカメラ電源 |
2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
3 | - | Not connected |
4 | Out 1 | 光結合I/O出力ライン |
5 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
6 | - | カメラ電源用接地 |
注意事項#
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→ See Features.