コンテンツにスキップ

Basler 10 GigEインターフェースカード、1 Port#

Basler 10 GigEインターフェースカード、1 Port

情報

You can't operate the 10GigE Interface Card, 1 Port with the Basler Performance Driver. Instead, you must use the correct Marvell driver for the AQC107 chipset. You can download the driver from the Marvell website.

主な機能#

  • GigE Vision認定
  • オートネゴシエーション
  • ハードウェアタイムスタンプ
  • 共有MACアドレス範囲を使用して、pylonにより自動的に検出されます

一般仕様#

10GigEインターフェースカード、1ポート
注文番号 2200000720
ポートの数 1
ポート RJ45
追加のロープロファイルブラケット はい
PCIeのバージョンとレーン 3.0 x4(x8/x16対応)
Basler GigEパフォーマンスドライバー いいえ
サポートされている規格 IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Ethernet flow control)
IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T and 5GBASE-T)
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE))
消費電力 4.7 W

LEDステータス#

LED名 ステータス(10G) ステータス(2.5G/5G/100M/1000M)
リンクLED 緑点灯 オレンジ色点灯
ネットワークLED 緑に点滅 緑に点滅

LEDステータス

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler 10 GigEインターフェースカード、1 Port

環境要件#

Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。

動作中のハウジング温度 0–55 °C (32–131 °F)
動作中の湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)
保管中のハウジング温度 -20~70°C(-4~158°F)
保管時の湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)

55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。